抽吸指可摆动且已安装弹簧
SO-304 系列

安装尺寸: SO-304
订单号G1G2尺寸 A
SO-30411010M5M510 [mm]
SO-30411020M5M510 [mm]
SO-30422015G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30422035G1/8"G1/8"15 [mm]
SO-30423015G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30423035G1/4"G1/8"15 [mm]
SO-30432020G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30432040G1/8"G1/8"20 [mm]
SO-30433020G1/4"G1/4"20 [mm]
SO-30433040G1/4"G1/4"20 [mm]