铰接式弯头
SO-261 系列

安装尺寸: SO-261
订单号尺寸 A尺寸 B尺寸 C
SO-2611003010 [mm]16 [mm]11 [mm]
SO-2611006010 [mm]16 [mm]11 [mm]
SO-2611009010 [mm]16 [mm]11 [mm]
SO-2611504515 [mm]22 [mm]14 [mm]
SO-2611509015 [mm]22 [mm]14 [mm]
SO-2611513015 [mm]22 [mm]14 [mm]
SO-2612004520 [mm]26 [mm]16 [mm]
SO-2612009020 [mm]26 [mm]16 [mm]
SO-2612013020 [mm]26 [mm]16 [mm]