WER1000LPL02-12-B

能源模块
WER1000 系列

  

  • 流体和电气能量传输装置
  • 采用标准化规格,预先批量加工
  • 执行保养作业时所需装配时间短
  • 可根据客户需求进行修改
技术数据
液力耦合器数量2
可匹配于非固定端
固定螺纹M5
系列WER1000
操作气压-0.6 ... 10 [bar]
传输设置气动
根据IEC 60529标准安全保护IP54
重量0.026 [kg]
Suitable fixed part
接触点/面数量 固定类型 固定螺纹
WER1000FPL02-12-B M5