WWR1160

液力耦合器数量固定螺纹操作气压每种载体的通过量製品
15 M5 -0.6 ... 10 [bar] 150 [l/min] 了解更多
1 G3/8" -0.6 ... 10 [bar] 1100 [l/min] 了解更多
2 G1/4" -0.6 ... 10 [bar] 750 [l/min] 了解更多
4 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 270 [l/min] 了解更多
6 G1/8" -0.6 ... 10 [bar] 500 [l/min] 了解更多