用于手动和自动换刀装置
FWR80
FWR80
液力耦合器数量
固定螺纹
操作气压
每种载体的通过量
製品
1
G1/4"
-0.6 ... 10 [bar]
500 [l/min]
了解更多
2
M5
-0.6 ... 10 [bar]
150 [l/min]
了解更多
4
M5
-0.6 ... 10 [bar]
150 [l/min]
了解更多
6
M5
-0.6 ... 10 [bar]
150 [l/min]
了解更多