液体的
用于气动(自动)换刀装置
所有的能量元件都有流体传输,并适用于气动换刀装置
所有的能量元件都有流体传输,并适用于气动换刀装置
液力耦合器数量
固定螺纹
最大操作气压
每种载体的最大通过量
適用於換刀
製品
1
G1/2"
250 [bar]
25 [l/min]
WWR1160
WWR1200
了解更多
1
G1/4"
150 [bar]
12 [l/min]
WWR1160
WWR1200
WWR100
WWR125
WWR160
了解更多
2
G1/2"
250 [bar]
25 [l/min]
WWR1160
WWR1200
了解更多
4
G1/2"
250 [bar]
25 [l/min]
WWR1160
WWR1200
了解更多