交流
用于手动换刀装置
用于手动换刀装置
适用于安装尺寸
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰
建议负载
最大搬运重量
重量
HWR2031
TK 31.5
5 [kg]
-
0.13 [kg]
HWR2040
TK 40
10 [kg]
-
0.215 [kg]
HWR2050
TK 50
20 [kg]
-
0.345 [kg]
HWR63
TK 63
50 [kg]
-
0.75 [kg]
WWR80
TK 80
50 [kg]
-
1.14 [kg]
所有能源元件都有母线载体,适合手动换刀装置