电动
用于手动和自动换刀装置
用于手动和自动换刀装置
适用于安装尺寸
依据EN ISO 9409-1标准的连接法兰
建议负载
最大搬运重量
重量
FWR40
TK 40
-
-
0.37 [kg]
FWR50
TK 50
-
-
0.59 [kg]
FWR63
TK 63
-
-
1 [kg]
FWR80
TK 80
-
-
1.2 [kg]
alle Energielemente mit elektrischer Übertragung und passend für manuelle und automatische Werkzeugwechsler