MCM-EC-00-00-A
技术数据
通讯方式 | EtherCAT |
机械夹爪最大数量 | 16 |
IO-Link 类 | Class A/B |
IO-Link 版本 | 1.1 |
频率范围 | 2.4 [GHz] |
天线 | SMA 螺旋连接器 |
天线数量 | 3 [个] |
电源电压 | 18 ... 32 [V DC] |
支持的传输协议 | COM 3 |
安装方式 | 螺钉安装 |
操作温度 | -25 ... +70 [°C] |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
重量 | 227 [g] |