NJ4-E2SK-01
技术数据
传感器直径-Ø | 4 [mm] |
保证工作距离 Sa | 1,21 [mm] |
额定工作距离 Sn | 1.50 [mm] |
真实开关距离Sr | 1.5 [mm] |
环境温度范围 | -25 ... +70 [°C] |
开关输出 | PNP |
开关功能 | 常开触点 (NO) |
最小电源电压 | 10 [V DC] |
最大电源电压 | 30 [V DC] |
测量工作电压 | 24 [V DC] |
测量绝缘电压 | 75 [V DC] |
电流负载量 | 100 [mA] |
测量短路电流 | 100 [A] |
负荷电容,最大 | 1000 [μF] |
无功电流,衰减,最大 | 6 [mA] |
无功电流,无衰减,最大 | 2 [mA] |
余波,最大 | 10 [%] |
电气规格 | DC,直流电压 |
切换频率 | 5000 [Hz] |
电压下降 | 2.0 [V] |
'深度 | 27.0 [mm] |
固定类型 | 电缆连接头 |
插头类型 | M8x1 |
电缆直径Ø D | 3.1 [mm] |
电缆长度 | 0.3 [m] |
安装类型 | 齐平 |
防短路 | 是 |
在极性反转起到保护作用 | 是 |
固定长度 | 26,0 [mm] |
外壳材料 | 不锈钢 |
活性表面的材料 | PBT |
电缆套材质 | PUR |
证书 | CE |
基本标准 | IEC 60947-5-2 |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
功能显示 | 是 |
工作电压显示 | 否 |