MFS01-K-KHC-P2-PNP
技术数据
侦测范围 | 0 ... 20 [mm] |
再生性 | ≤0,1 [mT] |
开关输出 | PNP |
开关功能 | 常开触点 (NO) |
电源电压 | 12 ... 30 [V DC] |
持续电流 | ≤100 [mA] |
电气规格 | DC 4 线 |
切换频率 | 7000 [Hz] |
电压下降 | ≤2,2 [V] |
电流损耗 | ≤15 [mA] |
迟滞典型值 | 1 [mT] |
接通脉冲抑制 | 是 |
接口 | 敞开式电缆端头的电缆 |
固定类型 | 电缆 |
线的数量 x 直径 | 4x0,08 [mm²] |
电缆长度 | 5 [m] |
安装类型 | 径向电缆出线 |
圆柱型 | C-插槽 |
固定安装的最小弯曲半径 | 3xØ |
拖链使用的最小弯曲半径 | 5xØ |
重量 | 0.006 [kg] |
外壳材料 | 塑料 |
电缆套材质 | PUR |
抗冲击和抗震荡 | 30 g, 11 ms / 10 … 55 Hz, 1 mm |
在极性反转起到保护作用 | 是 |
防短路 | 是 |
证书 | CE |
根据IEC 60529标准安全保护 | IP67 |
MTTFd 值 | 799 [a] |
TM 值 | 20 [a] |
环境温度范围 | -20 ... +75 [°C] |