B12-Y-5IL

技术数据
固定螺纹M12-M12-M12
固定类型插头 / 插座 / 插头
连接类型公头 / 插座 / 公头
规格Y型电缆
接触点/面数量5 / 3 / 3
额定电压125 [V]
电流负荷(40°)4 [A]
电缆套材质PUR
电缆长度0.3 [m]
电缆直径Ø 4.5 [mm]
线的数量 x 直径5x0,34 [mm²]
根据IEC 60529标准安全保护IP67
证书UL /CSA