其他
放置架
ALSR 系列
ALSR1-40-B
ALSR1-40-B
放置架
ALSR 系列
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
适合多种结构尺寸
WWR40L-B
重量
0.9 [kg]
Mr
1 [Nm]
Mx
1 [Nm]
My
5 [Nm]
Fa_H
100 [N]
Fa_V
50 [N]
附件
刀具更换器-批处理部件
WWR40L-B
接近开关电缆5m-直接出线
NJ5-E2
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
NJ5-E2SK
资料下载
备件材料清单