其他
放置架
ALSR 系列
ALSR1-50-B
ALSR1-50-B
放置架
ALSR 系列
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
适合多种结构尺寸
WWR50L-B
重量
1.2 [kg]
Mr
2 [Nm]
Mx
3 [Nm]
My
7 [Nm]
Fa_H
150 [N]
Fa_V
75 [N]
附件
接近开关电缆5m-直接出线
NJ5-E2
接近开关电缆 0.3m - M8连接头
NJ5-E2SK
资料下载
备件材料清单