其他
放置架
ALSR 系列
ALSR13160
ALSR13160
放置架
ALSR 系列
添加到需求购物车
添加到比较
技术数据
适合多种结构尺寸
WWR160L-B
重量
13 [kg]
Mr
50 [Nm]
Mx
120 [Nm]
My
200 [Nm]
Fa_H
1500 [N]
Fa_V
750 [N]
附件
接近开关电缆5m-直接出线
NJ8-E2
接近开关 - M8连接头
NJ8-E2S
资料下载
备件材料清单