Expired model GD1720N-B

3指定心抓手
GD1700 系列

个人资料
消息
具体优势
  1. 密封的高精度方轨适合于恶劣环境下使用
    坚固,高保持力和扭矩
  2. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  3. 楔形块机构
    抓手手指同步移动 力的高效转换
  4. 内置保持力安全装置
    气缸内置弹簧作为能量储存 在C和O型设计中可选配
  5. 永久磁铁
    在活塞腔内安装用于磁性传感器检测(GD1708-B以下型号)
  6. 能源供应
    可从多个面供气
  7. 驱动
    双作用气缸
  8. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装