Expired model GED1306O
3指定心抓手
GED1300 系列
设备/选项
- (最多)5 百万次循环免维护
- IP40
- 内部抓取
- 数字 I/O
具体优势
- 可拆卸中心定位套
快速便捷的手指安装 - 导轨滑块
硬化钢 独立手指安装 - 主驱动弧形盘
抓手手指同步移动 力的高效转换 快速,强力的行程(单边行程6mm型号) - 驱动
24V直流步进电机 - 导轨
高精度的T型导轨确保高保持力和扭矩 - 位置检测
测量行程末端电机功率的增加 - 能源供应
标准M8连接头的信号控制线(仅可用非二极管电缆) - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金