Expired model GED1502

3指定心抓手
GED1500 系列

个人资料
消息
具体优势
  1. 可拆卸中心定位套
    快速便捷的手指安装
  2. 导轨滑块
    硬化钢 独立手指安装
  3. 主驱动弧形盘
    抓手手指同步移动 力的高效转换 快速,强力的行程(单边行程6mm型号)
  4. 驱动
    24V直流步进电机
  5. 导轨
    密封圆形导轨适用于恶劣环境
  6. 位置检测
    测量行程末端电机功率的增加
  7. 能源供应
    标准M8连接头的信号控制线(仅可用非二极管电缆)
  8. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金