Expired model GEP1602
2指平行抓手
GEP1600 系列
具体优势
- 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装 - 主驱动弧形盘
抓手手指同步移动 力的高效转换 快速,强力的行程(单边行程6mm型号) - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 导轨滑块
硬化钢 独立手指安装 - 导轨
密封圆形导轨适用于恶劣环境 - 驱动
24V直流步进电机 - 位置检测
测量行程末端电机功率的增加 - 能源供应
标准M8快插接头 信号控制线(仅用于非二极管电缆)