Expired model GEP1606O

2指平行抓手
GEP1600 系列

个人资料
消息
具体优势
  1. 可拆卸中心定位环
    快速便捷的手指安装
  2. 主驱动弧形盘
    抓手手指同步移动 力的高效转换 快速,强力的行程(单边行程6mm型号)
  3. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金
  4. 导轨滑块
    硬化钢 独立手指安装
  5. 导轨
    密封圆形导轨适用于恶劣环境
  6. 驱动
    24V直流步进电机
  7. 位置检测
    测量行程末端电机功率的增加
  8. 能源供应
    标准M8快插接头 信号控制线(仅用于非二极管电缆)