Expired model GEP2013IO-00-A
2指平行抓手
GEP2000 系列
设备/选项
- (最多)1 千万次循环免维护
- IP40
- 机械式自锁
- 磁场传感器
- 夹持力可调
- 数字 I/O
具体优势
- 通讯方式
通过 I/O 端口 (IO) 或者 IO-Link (IL) 控制 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - BLDC 电机
不易磨损的无刷直流电机 - 斜齿轮蜗轮蜗杆传动装置
断电时自锁 - 同步
通过齿轮齿条实现 - 位置检测
永久磁铁通过磁场传感器直接识别手指移动 - 导轨滑块
独立手指安装 - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装