Expired model GEP9002NO-B
2指平行抓手
GEP9000 系列
设备/选项
- (最多)3 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常开
- 模拟量传感器
- IP40
- 数字 I/O
具体优势
- 能源供应
标准M12快插接头 - 驱动
依据线圈系统原理,通过环形磁铁和线圈架结构实现 仅开闭时耗电(<25ms) - 位置检测
内置集成传感器 3个可检测位置 - 状况检测
LED检测显示 抓手张开, 抓手闭合,“工件存在” - 楔形块机构
在停止位置机械自锁 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 导轨滑块
高强度,硬化铝 可拆除中心定位套方便独立安装手指