Expired model GG1065NC
2指张角式抓手
GG1000 系列
设备/选项
- (最多)1 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常闭
- IP40
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 阻隔空气密封
- 可侧向固定抓手手指
附件
具体优势
- 检测块和安装块
用于位置检测 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 检测槽
用于放置安装磁性传感器 - 永久磁铁
通过磁性传感器检测活塞位置 - 主动驱动的杠杆原理
抓手手指同步移动 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 - 驱动
双作用气缸 - 可拆卸中心定位环
快速便捷的手指安装