Expired model GG4072NC
2指张角式抓手
GG4000 系列
设备/选项
- (最多)1 千万次循环免维护
- 弹簧式自锁/常闭
- IP64
- 磁场传感器
- 接近传感器
- 阻隔空气密封
附件
具体优势
- 行程调节螺丝
可调节张开角度 - 可拆卸中心定位环
独立手指安装 - 坚固且轻的外壳
硬涂层铝合金 - 检测槽
用于安装磁性传感器 - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 内置保持力安全装置
气缸内置弹簧作为能量储存 - 位置检测
永久磁铁直接检测活塞运动 - 安装块
安装接近开关 - 密封的旋转关节
适用于恶劣环境下