Expired model SB50-90-B
摆动手指
SBZ 系列
设备/选项
- (最多)1 千万次循环免维护
- Powerstop 终端位置减振装置
- IP54
- 接近传感器
- 90° 旋转角度
- 法兰
- 可调节的终端位置+/- 3°
具体优势
- 双向轴承轴
坚固,高保持力和扭矩 - 动力法兰
具备终端限位的大型号法兰和大的中心孔(SB150型号以上) - 力的转化
稳定的齿轮组 精准,可靠,耐用 - 位置检测
接近式开关检测0°和90°位置 可调节转动检测凸轮检测块 - 驱动
双作用气缸 - 节流阀
用于控制流量(随货赠送) - 安装和定位
多个不同的安装面可方便安装 - 内置专利技术的油压缓冲器
最终位置缓冲可调节