Expired model XYR1160

轴补偿模块
XYR1000 系列

个人资料
消息
具体优势
  1. 活塞位置检测
    通过磁场传感器 随厂包括
  2. 坚固且轻的外壳
    硬涂层铝合金 安装圈符合EN ISO 9409-1标准 总高度最低
  3. 补偿力
    通过调节螺丝调节
  4. 补偿行程
    可调节针的伸缩长度(1063型号以上)
  5. 锁紧活塞
    通过锥形销定心
  6. 偏心锁紧
    通过气动活塞的摩擦接触实现
  7. 线性导轨
    达到最高的力和力矩
  8. 补偿板
    用于平衡XY方向的位置偏差