托盘更换器
SPP 系列
- 牵引力和保持力极高
- 采用纤薄设计,充分利用机床空间
- 传感元件检测夹紧状态和托盘是否到位
- 配备清洁功能与弹簧蓄能器,确保可靠搬运
系列特徵
- 扭矩支撑
- 仿形夹持
- 与参考系统兼容的螺栓
- 耐腐蚀
- 磁场传感器
- 结构高度低
- 增压连接
- 气动
安装尺寸: SPP138 | ||||
订单号 | 操作 | 牵引力 | 带 PLUS 接头的牵引力 | |
---|---|---|---|---|
SPP138-B | 气动 | 10.0 [kN] | 22.0 [kN] |
- 托盘更换器
用于机械手端安装 - 托盘联接
用于安装在托板/工件一侧 - 弹簧蓄能器
断气情况下能源储备 - 扭矩支撑/防扭转
高级快照 - 锁紧
通过夹持段进行积极的锁定 - 螺栓
托盘联轴器和托盘更换器之间的动力传输 - 驱动
双作用气缸 - 活塞位置检测
通过磁场传感器,在两边