Advanced
SPN112E6AD-B
SPN112E6AD-B
SPN 零点夹紧系统
Advanced 系列
"性能卓越"
通过夹紧段进行锁定
PLUS 接头
硬化不锈钢
两个集成式防扭转装置
集成式支承面检查功能
气动活塞位置传感元件
集成吹扫功能
两种连接方式
可选配自动封闭器
添加到需求购物车
添加到比较
设备/选项
扭矩支撑
不锈钢
仿形夹持
硬化
与参考系统兼容的螺栓
结构高度低
增压连接
气动
高重复精度
无软管连接
自动封闭器
活塞位置传感元件 / 支承面检查功能
技术数据
最大保持力
M10/M12
操作气压
6 ... 7 [bar]
牵引力
6.0 [kN]
带 PLUS 接头的牵引力
15.0 [kN]
操作温度
-10 ... +70 [°C]
防止旋转
有
增压连接
有
空气清洁功能
是的
支承面检查功能
是的
支承密封件
是
重复精度
0.005 [mm]
材料
硬化不锈钢
重量
1.5 [kg]
附件
自动
封闭器
SPZ112AV-B
SPZ112BZ10-B
SPZ112BZ12-B
SPZ112BE10-B
SPZ112BE12-B
SPZ112BS10-B
SPZ112BS12-B
具体优势
螺栓
钳制段
弹簧套装
扭矩支撑/防扭转