电-气单元

AEPN 系列

独立性

我们的组件广泛应用于全球各地,完成着各种各样的任务。其中一些安装在不带气动供应装置的系统和设备中,例如常见于医疗技术领域或无人驾驶运输(AGV) 系统中。 

特别是我们的夹紧元件和制动元件,可以在占用空间很小的情况下实现极高的夹紧力,并在压力下降的情况下作为 NC 设备夹紧工件,正如我们的机械抓手或零点夹紧系统一样。断电时,得益于我们成熟的集成式快速排气阀,系统可以迅速完成排气。因此,配上我们的电-气单元后,能够在没有大型气动装置的系统中使用经济高效的元件。

  • 独立性
  • 轻巧、紧凑
  • 集成式传感元件、可扩展
  • 检测功能
  • 包含设计
  • 经济效益高

集成式传感元件和扩展

该单元专门针对我们的低空气消耗组件进行了优化,并通过动态压力调节实现了应用的优化和节能。采用集成式传感元件,可在 4 至 6 bar 之间选择气压,并且能够可靠地调节和保持气压。通过增加蓄压器,可以进一步缩短处理时间。

轻巧、紧凑

产品设计轻巧、紧凑,能够放置在靠近耗能设备的位置,因此,张开和闭合时间极短。采用 24V 技术且控制方式简单,我们的产品非常适合用于带蓄电池供电装置的移动单元,如无人驾驶(AGV) 运输系统。此外,配有两个独立可控的电磁阀,可以实现不同的过程顺序。

包含设计

在集成电-气单元与 Zimmer 组件时,我们很乐意为您设计相应的切换时间。对于制动元件,我们还可在考虑您的应用数据的前提下,为您计算制动距离。

常见应用领域:

  • 控制无人驾驶运输系统 (AGV) 上的气动产品夹紧医用工作台
  • 用于自主装配岛(主要用于汽车行业)
  • 其他:用于非工业系统,这些系统未安装气动单元且纯电动组件成本高昂

请联系我们

个人资料
消息