HK1503BM

夹紧元件
HK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    通过旋转钳制杆
  • 免维护
    高达 50,000 次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
SchneebergerBM15BMW..A显示变量
SchneebergerBM15BMW..F显示变量
SchneebergerBM15BMW..J显示变量
SchneebergerBM15BMW..K显示变量
SchneebergerBM15BMW..C显示变量
Thomson52115511..A显示变量
Thomson52115511..F显示变量
Thomson52115511..C显示变量
技术数据
保持力1200 [N]
钳制扭矩4.00 [Nm]
安装方向从前方
最大。长度夹紧24
刮擦器-
Zimmer 被覆带mit Abdeckband
重量0.16 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 塑料钳制杆
    可自由调整(抬起即分离)
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳