HK2005KN

夹紧元件
HK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    通过旋转钳制杆
  • 免维护
    高达 50,000 次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1663 (FKN)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1664 (SKN)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1693 (FNN)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1694 (SNN)显示变量
CPCARC(ARU)20ARC-FN显示变量
CPCARC(ARU)20ARC-FS显示变量
CPCARC(ARU)20ARC-MN显示变量
CPCARC(ARU)20ARC-MS显示变量
技术数据
保持力750 [N]
钳制扭矩4.00 [Nm]
安装方向从上方
最大。长度夹紧24
刮擦器-
Zimmer 被覆带mit Abdeckband
重量0.14 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 塑料钳制杆
    可自由调整(抬起即分离)
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳