HK2005KR

夹具元件
HK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    通过旋转钳制杆
  • 免维护
    高达 50,000 次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1631 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1632 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1653 (FLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1661 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1662 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1665 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)20R1666 (SKS)显示变量
CPCHRC(HRU)20HRC-FL显示变量
CPCHRC(HRU)20HRC-FN显示变量
CPCHRC(HRU)20HRC-ML显示变量
CPCHRC(HRU)20HRC-MN显示变量
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..A显示变量
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LA显示变量
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..LU显示变量
Ewellix (SKF)LLRH20LLRHC..U显示变量
技术数据
保持力1200 [N]
钳制扭矩5.00 [Nm]
安装方向从前方
最大。长度夹紧24
刮擦器-
重量0.22 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 塑料钳制杆
    可自由调整(抬起即分离)
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳