HK3005KR

夹具元件
HK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无需工具即可打开和关闭(双稳态)
    通过旋转钳制杆
  • 免维护
    高达 50,000 次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1653 (FLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1661 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1662 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1665 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1666 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1621 (SNH)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1624 (SLH)显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..A显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LA显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LU显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..U显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LR显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..R显示变量
HIWINCG30CGW..CC显示变量
HIWINCG30CGL..CA显示变量
HIWINCG30CGL..HA显示变量
HIWINCG30CGW..HC显示变量
HIWINCG30CGH..CA显示变量
HIWINCG30CGH..HA显示变量
PMIMSR30MSR..E显示变量
PMIMSR30MSR..LE显示变量
PMIMSR30MSR..LS显示变量
PMIMSR30MSR..S显示变量
PMISMR30SMR..E显示变量
PMISMR30SMR..LE显示变量
PMISMR30SMR..LS显示变量
PMISMR30SMR..S显示变量
THKSRG30SRG..C显示变量
THKSRG30SRG..LC显示变量
THKSRG30SRG..LR显示变量
THKSRG30SRG..R显示变量
THKHDR30HDR..C显示变量
THKHDR30HDR..LC显示变量
THKHDR30HDR..LR显示变量
THKHDR30HDR..LV显示变量
THKHDR30HDR..R显示变量
THKHDR30HDR..V显示变量
技术数据
保持力2000 [N]
钳制扭矩15.00 [Nm]
安装方向从前方
最大。长度夹紧39
刮擦器-
重量0.78 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 塑料钳制杆
    可自由调整(抬起即分离)
  3. 钳口
    浮动式安装保证了对称的力量传递。
  4. 外壳