手动
miniHK 系列
HK1510MW
HK1510MW
夹具元件
miniHK 系列
小巧的结构型式
适用于所有常见的小型成型导轨
无需工具即可打开和关闭(双稳态)
旋转滚花螺栓
免维护
高达 50,000 次静态钳制循环
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
IKO
LWLF
30
LWLF..B
显示变量
IKO
LWLF
30
LWLF..BCS
显示变量
IKO
LWLF
30
LWLFC..B
显示变量
IKO
LWLF
30
LWLFG..B
显示变量
技术数据
保持力
180 [N]
钳制扭矩
0.75 [Nm]
安装方向
从上方
最大。长度夹紧
22
刮擦器
-
重量
0.086 [kg]
具体优势
小型成型导轨
适用于所有常见的小型成型导轨
不锈滚花螺栓
用于打开和关闭钳制单元
钳口
浮动式安装保证了对称的力量传递。