LBPS 系列
LBPS2002BS2-A
LBPS2002BS2-A
夹具元件
LBPS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
狭长和低矮的结构型式
通过使用 U 型活塞
安全元件
在紧急断电时安全制动
最大灵活性
从上方额外连接空气
轻松检测状态
利用磁场传感器查询活塞位置
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
INA
TKVD(KUVE)
20
KWVE..-B-EC
显示变量
INA
TKVD(KUVE)
20
KWVE..-B-ESC
显示变量
INA
TKVD(KUVE)
20
KWVE..-B
显示变量
INA
TKVD(KUVE)
20
KWVE..-B-H
显示变量
INA
TKVD(KUVE)
20
KWVE..-B-L
显示变量
INA
TKVD(KUVE)
20
KWVE..-B-S
显示变量
INA
TKVD(KUVE)
20
KWVE..-B-SL
显示变量
技术数据
保持力
650 [N]
最小操作气压
5.5 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
81
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
重量
0.27 [kg]
附件
磁场传感器直的,电缆5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器,电缆5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
2点传感器,电缆5m
MFS02-K-KHC-P2-PNP
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P2-PNP
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上
狭长外壳