LBPS2005AS2-LP-A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1622 (SNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1623 (SLS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1631 (FNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1632 (SNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1651 (FNS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1653 (FLS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1661 (FKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1662 (SKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1665 (FKS) | 显示变量 |
Bosch Rexroth | R16..(滚珠) | 20 | R1666 (SKS) | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..A | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LA | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..LU | 显示变量 |
Ewellix (SKF) | LLRH | 20 | LLRHC..U | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 450 [N] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大。长度夹紧 | 81 |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
Zimmer 被覆带 | mit Abdeckband |
重量 | 0.27 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力 - 钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上 - 狭长外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元