LBPS2502DS2-A

夹紧元件
LBPS 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 安全元件,无能量关闭 (NC)
    在紧急断电时安全制动,通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 狭长和低矮的结构型式
    通过使用 U 型活塞
  • 最大灵活性
    从上方额外连接空气
  • 轻松检测状态
    利用磁场传感器查询活塞位置
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-FE显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-FE显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-L-OE显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-OE显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-E显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-L显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-FE显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-H-OE显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-FE显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-D-HL-OE显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-H显示变量
INATSX-E(RUE)25RWU..-E-HL显示变量
技术数据
保持力750 [N]
最小操作气压5.5 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧86
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
Zimmer 被覆带mit Abdeckband
重量0.42 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
  3. 钳制钳口和制动钳
    压在成型导轨的自由面上
  4. 狭长外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元