LBPS 系列
LBPS3514ES2-A
LBPS3514ES2-A
夹具元件
LBPS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
狭长和低矮的结构型式
通过使用 U 型活塞
安全元件
在紧急断电时安全制动
最大灵活性
从上方额外连接空气
轻松检测状态
利用磁场传感器查询活塞位置
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
PMI
MSR
35
MSR..E
显示变量
PMI
MSR
35
MSR..LE
显示变量
PMI
MSR
35
MSR..LS
显示变量
PMI
MSR
35
MSR..S
显示变量
PMI
SMR
35
SMR..E
显示变量
PMI
SMR
35
SMR..LE
显示变量
PMI
SMR
35
SMR..LS
显示变量
PMI
SMR
35
SMR..S
显示变量
技术数据
保持力
1900 [N]
最小操作气压
5.5 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
1245
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
重量
1.1 [kg]
附件
磁场传感器直的,电缆5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器,电缆5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
2点传感器,电缆5m
MFS02-K-KHC-P2-PNP
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P2-PNP
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上
狭长外壳