LBPS 系列
LBPS4510BS2-A
LBPS4510BS2-A
夹紧元件
LBPS 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
安全元件,无能量关闭 (NC)
在紧急断电时安全制动,通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
狭长和低矮的结构型式
通过使用 U 型活塞
最大灵活性
从上方额外连接空气
轻松检测状态
利用磁场传感器查询活塞位置
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
IKO
LRX(MX)
45
LRX
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
LRXC
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
LRXG
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
MX
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
MXC
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
MXG
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
MXL
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
LRXD
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
LRXDC
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
LRXDG
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
MXDC
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
MXD
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
MXDG
显示变量
IKO
LRX(MX)
45
MXDL
显示变量
技术数据
保持力
2600 [N]
最小操作气压
5.5 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
132
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
Zimmer 被覆带
ohne Abdeckband
重量
1.8 [kg]
附件
倾斜的磁场传感器,电缆5m
MFS01-K-KHC-P1-PNP
倾斜的磁场传感器,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P1-PNP
2点传感器盖,电缆0.3 m-插头M8
MFS01-S-KHC-P2-PNP
磁场传感器直的,电缆5m
MFS02-K-KHC-P1-PNP
2点传感器,电缆5m
MFS02-K-KHC-P2-PNP
磁场传感器直的,电缆0.3m-插头M8
MFS02-S-KHC-P1-PNP
2点传感器直头,电缆0.3 m-连接器M8
MFS02-S-KHC-P2-PNP
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞与钳制钳口和制动钳之间传输力
钳制钳口和制动钳
压在成型导轨的自由面上
狭长外壳