LKP3005AS2-A

夹具元件
LKP 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 狭长和低矮的结构型式
    通过使用 U 型活塞
  • 最大灵活性
    从前部连接额外的空气
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1622 (SNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1623 (SLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1651 (FNS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1653 (FLS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1661 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1662 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1665 (FKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1666 (SKS)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1621 (SNH)显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1624 (SLH)显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..A显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LA显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LU显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..U显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..LR显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..R显示变量
Bosch RexrothR16..(滚珠)30R1632 (SNS)显示变量
Ewellix (SKF)LLRH30LLRHC..SA显示变量
技术数据
保持力1800 [N]
额定操作气压6 [bar]
安装方向从前方
最大。长度夹紧66.5
最小操作气压2 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
重量0.57 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 狭长外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构