LKP 系列
LKP3512FS2-A
LKP3512FS2-A
夹具元件
LKP 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
狭长和低矮的结构型式
通过使用 U 型活塞
最大灵活性
从前部连接额外的空气
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
HIWIN
RG(QR)
35
RGW..CC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
RGW..HC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
RGH..CA
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
RGH..HA
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
QRW..CC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
QRW..HC
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
QRH..CA
显示变量
HIWIN
RG(QR)
35
QRH..HA
显示变量
技术数据
保持力
2500 [N]
额定操作气压
6 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
68.5
最小操作气压
2 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
重量
0.79 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在成型导轨的自由面上
狭长外壳