LKP 系列
LKP5502AS2-A
LKP5502AS2-A
夹具元件
LKP 系列
广泛的产品种类
适用于所有常见的成型导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
狭长和低矮的结构型式
通过使用 U 型活塞
最大灵活性
从前部连接额外的空气
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
INA
TKSD(KUSE)
55
KWSE
显示变量
INA
TKSD(KUSE)
55
KWSE..-L
显示变量
INA
TKSD(KUSE)
55
KWSE..-H
显示变量
INA
TKSD(KUSE)
55
KWSE..-HL
显示变量
技术数据
保持力
4500 [N]
额定操作气压
6 [bar]
安装方向
从前方
最大。长度夹紧
78
最小操作气压
2 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
重量
2.3 [kg]
具体优势
成型导轨
适用于所有常见的成型导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在成型导轨的自由面上
狭长外壳