LKPS2002BS2-LP-A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-N | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-NL | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SN | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SNL | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-EC | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-ESC | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-H | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-L | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-S | 显示变量 |
INA | TKVD(KUVE) | 20 | KWVE..-B-SL | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 450 [N] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
安装方向 | 从上方 |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
Zimmer 被覆带 | mit Abdeckband |
重量 | 0.27 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 狭长外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元