LKPS2502DS2-LP-A
匹配导轨/货车组合
导轨制造商 | 导轨类型 | 导轨规格 | 滑座类型 | |
---|---|---|---|---|
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-FE | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-FE | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-L-OE | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-OE | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-L | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-FE | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-H-OE | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-FE | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-D-HL-OE | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-H | 显示变量 |
INA | TSX-E(RUE) | 25 | RWU..-E-HL | 显示变量 |
技术数据
保持力 | 550 [N] |
最小操作气压 | 4 [bar] |
安装方向 | 从前方 |
最大操作气压 | 6.5 [bar] |
刮擦器 | - |
Zimmer 被覆带 | mit Abdeckband |
重量 | 0.42 [kg] |
具体优势
- 成型导轨
适用于所有常见的成型导轨 - 楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输 - 钳口
压在成型导轨的自由面上 - 狭长外壳
- 气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构 - 弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元