MCP0901A

夹具元件
MCP 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
SchneebergerMN9MNN显示变量
SchneebergerMN9MNNL显示变量
Bosch RexrothR044..(小滚珠)9R0442..9/M3显示变量
Bosch RexrothR044..(小滚珠)9R0444..9/M3显示变量
NBSEB9A显示变量
NBSEB9A-N显示变量
NBSEB9AY显示变量
NBSEB9AY-N显示变量
NBSEBS9A显示变量
NBSEBS9AY显示变量
NBSEBS9B显示变量
NBSEBS9BM显示变量
NBSEBS9BY显示变量
NBSEBS9BYM显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..AL显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..AR显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..BL显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..TL显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..TR显示变量
NSKLU(L1U)9LAU..UL显示变量
NSKPU(P1U)9PAU..TR显示变量
NSKPU(P1U)9PAU..UR显示变量
PMIMSC9MSC-LM显示变量
PMIMSC9MSC-M显示变量
SchneebergerMN9MNNS显示变量
SchneebergerMN9MNNXL显示变量
THKRSR9RSR..KM显示变量
THKRSR9RSR..N显示变量
THKRSR9RSR..ZM显示变量
技术数据
保持力130 [N]
额定操作气压6 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧34
最小操作气压2 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
重量0.076 [kg]
具体优势
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 滑块
    用于浮动式安装