MCP 系列
MCP1201M
MCP1201M
夹具元件
MCP 系列
小巧的结构型式
适用于所有常见的小型成型导轨
无能量打开 (NO)
压力关闭
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
THK
RSR
12
RSH..VM
显示变量
THK
RSR
12
RSR..KM
显示变量
THK
RSR
12
RSR..N
显示变量
THK
RSR
12
RSR..ZM
显示变量
技术数据
保持力
280 [N]
额定操作气压
6 [bar]
安装方向
从上方
最大。长度夹紧
34
最小操作气压
2 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
重量
0.092 [kg]
具体优势
小型成型导轨
适用于所有常见的小型成型导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构
滑块
用于浮动式安装