MCPS0900MW

夹具元件
MCPS 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WL显示变量
CPCMR-W(MRU-W)9MR-WN显示变量
HepcoMotionMLGB9MLGB..C显示变量
HepcoMotionMLGB9MLGB..L显示变量
HepcoMotionMLGB9MLGB..N显示变量
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-W显示变量
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WL显示变量
INATKDM..-W(KUEM..-W..)9KWEM..-WC显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBW显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWM显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWN显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEBWZ显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBW显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWM显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWN显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SELBWZ显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SEWZB显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SSEBW显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZB显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZLB显示变量
MISUMISEWZL (Miniature Wide)SWZMB显示变量
NBSEBSW9A显示变量
NBSEBSW9AY显示变量
NBSEBSW9B显示变量
NBSEBSW9BY显示变量
NBSEBSW9D显示变量
NBSEBW9A显示变量
NBSEBW9A-N显示变量
NBSEBW9AY显示变量
NBSEBW9AY-N显示变量
NBSEBW9D显示变量
NBSEBW9D-N显示变量
PMIMSD9MSD-LM显示变量
PMIMSD9MSD-M显示变量
SchneebergerMN9MNN显示变量
SchneebergerMN9MNNL显示变量
THKRSR-W9RSR..WN显示变量
THKRSR-W9RSR..WV显示变量
THKRSR-W9RSR..WVM显示变量
THKRSR-W9RSR..WZM显示变量
THKSHW12SHW..CAM显示变量
THKSHW12SHW..CRM显示变量
THKSHW12SHW..HRM显示变量
THKSRS-W9SRS..WM显示变量
THKSRS-W9SRS..WN显示变量
技术数据
保持力80 [N]
最小操作气压5.5 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧52.5
额定操作气压6 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接200 [N]
重量0.12 [kg]
具体优势
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 滑块
    用于浮动式安装