MCPS0912D-LP

夹具元件
MCPS 系列

  • 小巧的结构型式
    适用于所有常见的小型成型导轨
  • 无能量关闭 (NC)
    通过弹簧蓄能
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
  • 更大的保持力
    通过使用 PLUS 空气控制
  • 安全元件
    在断电时牢固钳制
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
HepcoMotionMLG9MLG..C显示变量
HepcoMotionMLG9MLG..L显示变量
HepcoMotionMLG9MLG..N显示变量
IKOLWL9LWL..B显示变量
IKOLWL9LWL..BCS显示变量
IKOLWL9LWL..N显示变量
IKOLWL9LWLC..B显示变量
IKOLWL9LWLC..N显示变量
IKOLWL9LWLG..B显示变量
IKOLWL9LWLG..N显示变量
IKOML9ML显示变量
IKOML9MLC显示变量
IKOML9MLG显示变量
INATKDM(KUEM)9KWEM显示变量
INATKDM(KUEM)9KWEM..-C显示变量
INATKDM(KUEM)9KWEM..-L显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBM显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBS显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBSN显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEBZ显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SECB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBM显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBN显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SELBZ显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SEZB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SSZSB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZCB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZLB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZMB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZNB显示变量
MISUMISTZL (Miniature)9(10)SZSB显示变量
HIWINMGN9MGN..C显示变量
HIWINMGN9MGN..H显示变量
技术数据
保持力80 [N]
最小操作气压4 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧525
额定操作气压4 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
保持力PLUS连接160 [N]
重量0.086 [kg]
具体优势
  1. 小型成型导轨
    适用于所有常见的小型成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构
  6. 弹簧蓄能
    用于无压力关闭钳制单元
  7. 滑块
    用于浮动式安装