MCPS 系列
MCPS0914L-LP
MCPS0914L-LP
夹具元件
MCPS 系列
小巧的结构型式
适用于所有常见的小型成型导轨
无能量关闭 (NC)
通过弹簧蓄能
长久耐用
高达 500 万次静态钳制循环
更大的保持力
通过使用 PLUS 空气控制
安全元件
在断电时牢固钳制
添加到需求购物车
添加到比较
匹配导轨/货车组合
导轨制造商
导轨类型
导轨规格
滑座类型
NTN-SNR
LGM
9
LGMX..BN
显示变量
NTN-SNR
LGM
9
LGMX..BL
显示变量
NTN-SNR
LGM
9
LGMC..BN
显示变量
NTN-SNR
LGM
9
LGMC..BL
显示变量
技术数据
保持力
80 [N]
最小操作气压
4 [bar]
安装方向
从上方
最大。长度夹紧
525
额定操作气压
4 [bar]
最大操作气压
6.5 [bar]
刮擦器
-
保持力PLUS连接
160 [N]
重量
0.079 [kg]
具体优势
小型成型导轨
适用于所有常见的小型成型导轨
楔形传动机构
在活塞和钳制钳口之间力的传输
钳口
压在成型导轨的自由面上
外壳
气动活塞
活塞沿纵向移动楔形传动机构
弹簧蓄能
用于无压力关闭钳制单元
滑块
用于浮动式安装