MK1701B

导轨钳制元件
MK 系列

  • 广泛的产品种类
    适用于所有常见的成型导轨
  • 无能量打开 (NO)
    压力关闭
  • 长久耐用
    高达 500 万次静态钳制循环
匹配导轨/货车组合
导轨制造商导轨类型导轨规格滑座类型
NBSGW17SGW..TE显示变量
THKHRW17HRW..CA显示变量
THKHRW17HRW..CAM显示变量
THKHRW17HRW..CR显示变量
THKHRW17HRW..CRM显示变量
THKSHW17SHW..CAM显示变量
THKSHW17SHW..CRM显示变量
THKSHW17SHW..HRCM显示变量
NSKLW(L1W)17LAA...ELZ显示变量
HIWINWE(QW)17WEH..CA显示变量
HIWINWE(QW)17WEW..CC显示变量
技术数据
保持力350 [N]
额定操作气压6 [bar]
安装方向从上方
最大。长度夹紧48
最小操作气压2 [bar]
最大操作气压6.5 [bar]
刮擦器-
Zimmer 被覆带mit Abdeckband
重量0.25 [kg]
具体优势
  1. 成型导轨
    适用于所有常见的成型导轨
  2. 楔形传动机构
    在活塞和钳制钳口之间力的传输
  3. 钳口
    压在成型导轨的自由面上
  4. 外壳
  5. 气动活塞
    活塞沿纵向移动楔形传动机构